機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

アップタイムの最大化と信頼性の確保

アップタイムの最大化と信頼性の確保

• 電源、コントロールプロセッサ、通信チャネルの革新的な冗長設計により、ホットスタンバイを実現しました。
• 商用およびセーフティクリティカルな用途に最適

適応性と統合性の維持

適応性と統合性の維持

• プログラム可能な補助I/O、NMEA 2K、Modbus RTUを提供しており、簡単に統合できます。
• 最新のブリッジ設計によって統合します。
• シングルスクリューおよびツインスクリュー推進用アプリケーションの、シャフトブレーキコントロールおよびシャフトスピードセンサ(オプション)に対応しやすくなります。
• 最大8台のリモートコマンドステーションを使用できます。
• すべての電子制御式CAT® 船舶用推進エンジンに対応しています。

品質と信頼性の確保

品質と信頼性の確保

• すべての主要MCS
S/N形式承認を受けた形式

船級協会の承認を受けた形式

船級協会の承認を受けた形式

• ビューローベリタス
• エイ・ビー・エス・クオリティー・ エバリュエーションズ・インク
• 米国船級協会
• クロアチア船級協会
• Rina
• DNV GL
• Lloyd's

高機能コマンドレバーの機能

高機能コマンドレバーの機能

• 電動式レバーにより、迅速、安全、スムーズなコマンド伝達が可能なフォローアップ(FU)コントロールに対応しています。
• 個別のドラッグおよびディテントによりカスタマイズできます。
• 設置面積は小型の長方形状のため、限られたブリッジコンソールにおける省スペース化に貢献します。
• ブラックライト照明付きディスプレイにより、夜間でも安全に操作できます。
• 人間工学的に基づいたデザインにより、快適なグリップを実現しています。

MPC300 標準装備

MPC300 - 船舶用コントロールプロセッサ

  • シングルパワートレインまたはツインパワートレインコンフィギュレーション(エンジントランスミッション、トローリングバルブを含む)をコントロールする冗長コントロールプロセッサユニット。船舶のエコシステムと一体化するためのコンフィギュレーション可能なインターフェイス。 

MCP300 - 統合キャビネット

  • メインコントロールプロセッサを船舶のキャビネットに収納しています。(LECP II/III、MECP II/III)と統合できるように設計されています。オーダーメイドでカスタマイズできます。

CMD - CAT船舶用ディスプレイ

  • CMD5、CMD8、CMD13により、エンジンおよびパワートレインコントロールシステムの運転データとアラーム通知に簡単にアクセスできます。 

MML100 - 高機能レバー

  • 最先端の内蔵型冗長センサパッケージを搭載したこの電動レバーは、シームレスな追従コントロールを提供し、お客様のニーズに合わせたきめ細かなカスタマイズを可能にします。

MCD100 - 船舶用コントロールディスプレイ

  • 操舵コンソールにシームレスに統合するためのAUX構成可能なI/Oを提供するバックアップコントロール。ダッシュボードに取り付けられたユニットは、洗練された黒ガラスの仕上げで、現代的なヨットの操舵コンソール上の限られたスペースを最大限に活用できるように設計されています。

操舵

  • 標準化されたコントロールハーネスとエンジンルームハーネスは、さまざまな長さで使用できます。

MPC300 オプション装備品

MCL100 - 一体型船舶用コントロールレバーヘッド

  • モードセレクタを内蔵したコンパクトなデザインが特徴です。これには、ユーザエクスペリエンスを向上させる1つの動的ユーザインターフェイスを利用した1つの内蔵ディスプレイが含まれています。さらに、レバーヘッドには、一般的なアラームステータスインジケータが装備されています

MCL101 - 一体型船舶用コントロールレバーヘッドシングル推進トレイン

  • モードセレクタを内蔵したコンパクトなデザインが特徴です。これには、ユーザエクスペリエンスを向上させる1つの動的ユーザインターフェイスを利用した1つの内蔵ディスプレイが含まれています。さらに、レバーヘッドには、一般的なアラームステータスインジケータが装備されています。

MCL102 - 一体型船舶用ショートコントロールレバーヘッド

  • モードセレクタを内蔵したコンパクトなデザインが特徴です。高さ制限のあるスペースへの設置用。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

MPC300 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

MPC300レバーヘッド

MPC300プロセッサ

MPC300レバーヘッド
MPC300プロセッサ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  MPC300

その他のキャンペーンを見る