C280-8

C280-8 市販推進用エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

速度段の範囲
900 ~ 1,000 rpm
900 ~ 1,000 rpm
排出ガス
IMO II、IMO III/EPA Tier 4
IMO II、IMO III/EPA Tier 4
吸気方式
TA
TA

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

A3 ECU

• CAN J1939データリンク• 防水仕様のコネクタ• メンテナンスフリー• 冗長なガバナ用のバックアップECU
Cat

電子面での利点:

• 荷重フィードバック• プログラム可能なドループ• 調整可能なゲイン• 調整可能な空燃比制御• エンジンの作動のヒストグラム• CAT Messengerディスプレイには、診断およびその他のエンジンパラメータが提示されます。
Cat

J1939リンクによるデータの利点:

• エンジン回転数• ブースト圧• スロットル位置• 燃料消費率• インレットマニホールド温度• 診断コードおよびイベント• コンフィギュレーション• 所要エンジン回転数• バッテリ電圧• エンジン負荷• 累計トータル - エンジン作動時間、燃料消費量、アイドリング燃料、アイドリング時間 • トリップトータル - 平均燃料比、アイドリング燃料、アイドリング時間、エンジン作動時間、燃料消費量、トリップリセット
Cat

カスタマインターフェイスパネル

• 標準CAT®船舶モニタリングシステム(価格リストのPLC)とのインターフェイス• ECU機能を視覚的に表示します• 4 ~ 20 mAまたはPWMリモートスロットル速度の入力値を受け入れます• 船舶用アラームおよび保護
Cat

電子ユニットインジェクタ

• “ドロップイン”取付け• ネジなしフュエル接続部• 高圧内部インジェクタのみ• 二重壁燃料ラインまたは漏れ回収装置は不要• インジェクタの同期は不要

製品仕様 C280-8

速度段の範囲 900 ~ 1,000 rpm 900 ~ 1,000 rpm
排出ガス IMO II、IMO III/EPA Tier 4 IMO II、IMO III/EPA Tier 4
吸気方式 TA TA
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 9031 in³ 148 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション 直列8気筒、4行程サイクルディーゼル 直列8気筒、4行程サイクルディーゼル
高さ 104 in 2642 mm
乾燥質量 41800 lb 19000 kg
71 in 1803 mm
長さ 195 in 4953 mm
出力範囲 3,084 ~ 4,023 bhp(2,300 ~ 3,000 bkW) 3,084 ~ 4,023 bhp(2,300 ~ 3,000 bkW)

C280-8 標準装備

ゼネラル

  • 左側または右側サービス可用性

エアインレットシステム

  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • ターボチャージャ、リア取付け式、エンジンオイル潤滑
  • エアインレットアダプタ - ストレート/90度/35度

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar ADEM A4エレクトロニックエンジンコントロールモジュール
  • 高強度のワイヤリングハーネス
  • アフタクーラ/オイルクーラおよびジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)

冷却系統

  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • 単一回路/独立回路アフタクーラ

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド
  • ターボスピードセンサ - 過回転防止

燃料系統

  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動
  • デュプレックス燃料フィルタ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • CATアラームおよび保護システム

潤滑システム

  • オイルポンプ、ギヤ駆動
  • 2エレメントオイルクーラ、エンジン取付け式
  • デュプレックス遠心オイルフィルタ - エンジン取付け式
  • 予潤滑ポンプ - エア/電動

保護システム

  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

C280-8 オプション装備品

排気システム

  • 排気マニホールドシールド - 軟質

冷却系統

  • ジャケットウォータヒータ

燃料系統

  • SOLASシールド

潤滑システム

  • フロントおよびリアオイルパンドレーン
  • ウェットサンプ
  • SOLASシールド

保護システム

  • オイルミスト検出器
  • シリンダプレッシャリリーフバルブ
  • シリンダプレッシャリリーフバルブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280-8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-8市販推進用エンジン

C280-8市販推進用エンジン

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-8

その他のキャンペーンを見る