3512C

船舶用発電装置 3512C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1,550 ~ 1,700 ekW
1,550 ~ 1,700 ekW
周波数
60 Hz
60 Hz
排出ガス
IMO II
IMO II

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

排出の柔軟性と機能

Cat

高い出力密度

Cat

信頼性と耐久性の向上

Cat

中速のBSFCと高速製品の信頼性

製品仕様 3512C

出力範囲 1,550 ~ 1,700 ekW 1,550 ~ 1,700 ekW
周波数 60 Hz 60 Hz
速度 1800 1800
最低定格 1550 eKW(1937 kVA) 1550 eKW(1937 kVA)
最高定格 1,700 ekW(2125 kVA) 1,700 ekW(2125 kVA)
排出ガス IMO II IMO II
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
吸気方式 TTA TTA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3574 in³ 58.56 l
長さ 200.2 in 5085.3 mm
84.3 in 2142.1 mm
高さ 83.9 in 2131.1 mm
質量 - 推定 28136 lb 12762 kg

3512C 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性独立回路アフタクーラコア、標準デューティのエアクリーナ、デュアルターボチャージャ

コントロールシステム

  • Caterpillar A-III電子エンジンコントロール、電子ユニット噴射燃料系統、高剛性ワイヤリングハーネス

冷却系統

  • 補助淡水ポンプ、非自己プライミング補助海水ポンプ、ギヤ駆動遠心式ジャケットウォータポンプ、補助タンク、エンジンオイルクーラ、サーモスタットとハウジング

排気システム

  • 乾式、気密式排気マニホールド(ヒートシールド付き、水冷式ベアリングおよびヒートシールド付きデュアルターボチャージャ)、垂直排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 00、183ツースフライホイールハウジング、SAE No. 00

燃料系統

  • 燃料フィルタ、右側、サービスインジケータ付き
  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 4ポジションスイッチ付きエンジン取付けインストルメントパネル、超過速度シャットダウン通知ライト、非常停止通知ライト、アナログまたはデジタルディスプレイ用グラフィカル表示ユニット、油圧および燃料圧力、オイルフィルタおよび燃料フィルタの差圧、システムのDC電圧、排気温度および水温、吸気抵抗、サービスメータ、エンジン回転数、燃料消費量(合計および瞬間)

潤滑システム

  • 上部取付け式クランクケースブリーザ、RHオイルフィルタ、RHオイルフィラ、ギヤ式オイルポンプ、深型サンプオイルパン、Caterpillar純正ディーゼルエンジンオイル10W30または15W40の使用を推奨

マウンチングシステム

  • 産業タイプエンジンマウンティングレール)

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ右下/左下フロントハウジング、両面

保護システム

  • A-IIIエレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラムできるエンジン出力低下方策を提供し、不利な運転条件から保護します
  • 非常停止押しボタン(エレクトロニックインストルメントパネルに配置)油圧および水温に関する安全シャットオフ保護装置、過回転保護装置

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガード塗装、ブラックレール付きCaterpillarイエローエンジン。リフティングアイ

3512C オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ取外し
  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • 負荷分割モジュール
  • ローカル速度スロットルコントロール

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサ
  • 社外の人々団体との連携
  • キール冷却変換
  • ラジエータ冷却変換
  • 熱交換器
  • 補助ウォータポンプ
  • 海水ポンプ取外し
  • エアセパレータ

排気システム

  • 排気アウトレット
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料系統

  • 燃料クーラ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 高剛性燃料ライン
  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料レベルスイッチ

発電機および発電機アタッチメント

  • 1500/1800 RPM、1000/1200 RPM
  • 低電圧接続
  • 発電機の変換
  • 低電圧拡張ボックス
  • RFIフィルタ
  • ベアリング温度検出器
  • 手動電圧制御
  • エアフィルタ

計器類

  • PL1000T通信モジュール
  • PL1000E通信モジュール
  • カスタマインターフェイスボックス
  • 熱電対
  • リモートパネルディスプレイ
  • リモートシリンダ温度ディスプレイ

潤滑システム

  • オイルパン
  • オイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ
  • 予潤滑オプション
  • 潤滑油
  • 遠心オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ
  • レール

パワーテイクオフ

  • フライホイールガード
  • フレキシブルカップリング
  • カップリングハブ
  • フロントハウジングアクセサリ
  • 左上フロント位置
  • 上部左側リア位置
  • 右上フロント位置:
  • 上部右側リア位置
  • 左下フロント位置
  • フロントハウジングアクセサリドライブ
  • フロントパワーテイクオフ
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガード取外し

保護システム

  • エアインレットシャットオフ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • センサ

始動システム

  • スタータモータまたはバーリングデバイス
  • エアスタータモータオプション
  • バッテリセット - 24 V、乾式
  • バッテリラック
  • ジャケットウォータヒータ

一般情報

  • ツールセット
  • Caterpillarデータリンクワイヤ

サービスツール/出荷保護/工場サポート

  • 試運転

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

3512C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512C発電装置

3512C発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C

その他のキャンペーンを見る