概要
CAT® C1.5船舶用発電装置
重要な仕様
| 出力範囲 | 10 ~ 12 ekW 10 ~ 12 ekW |
| 周波数 | 50 / 60 50 / 60 |
| 最低定格 | 10 ekW(10 kVA) 10 ekW(10 kVA) |
| 排出ガス/燃料戦略 | 60 HzはEPA Tier 3*に適合。50 HzはEU 97/68EC Stage IIの規制に適合 60 HzはEPA Tier 3*に適合。50 HzはEU 97/68EC Stage IIの規制に適合 |
| 速度 | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
| 最高定格 | 12 ekW(12 kVA) 12 ekW(12 kVA) |
| 排出ガス | 米国EPA Tier 3 米国EPA Tier 3 |
| コンフィギュレーション | 直列3気筒、4行程サイクルディーゼル 直列3気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 総行程容積(排気量) | 91 in³ 1.5 l |
| 吸気方式 | 自然吸気 自然吸気 |
| ガバナタイプ | 電子等速 電子等速 |
| 内径 | 3.31 in 84 mm |
| 行程 | 3.5 in 90 mm |
| 補充容量 | 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 6 L(1.6 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 6 L(1.6 gal) |
| オイル交換間隔 | 500時間 500時間 |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 冷却系統 | 熱交換器またはシングルサーキットキール 熱交換器またはシングルサーキットキール |
| エンジンモデル | C1.5、直列3気筒、4行程サイクルディーゼル C1.5、直列3気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 長さ | 40.8 in/1,038 mm(開放型)、43.1 in/711 mm(密閉型) 40.8 in/1,038 mm(開放型)、43.1 in/711 mm(密閉型) |
| 幅 | 21.1 in/535 mm(開放型)、24 in/608 mm(密閉型) 21.1 in/535 mm(開放型)、24 in/608 mm(密閉型) |
| 高さ | 27.1 in/535 mm(開放型)、27.9 in/711 mm(密閉型) 27.1 in/535 mm(開放型)、27.9 in/711 mm(密閉型) |
| エンジン乾燥質量 | 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg |
| 質量 | 319 kg/703 lbs(開放型)、368 kg/811 lbs(密閉型) 319 kg/703 lbs(開放型)、368 kg/811 lbs(密閉型) |
| 励磁 | AREP AREP |
| 電圧レギュレータ | ±0.5% ±0.5% |
| 絶縁 | クラスH クラスH |
| フレームサイズ | 1.5 1.5 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較