C280-16

C280-16 市販推進用エンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

速度段の範囲
900~1,000 rpm
900~1,000 rpm
排出ガス
IMO II
IMO II
吸気方式
TTA
TTA

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

A3 ECU

• CAN J1939データリンク• 防水仕様のコネクタ• メンテナンスフリー• 冗長ガバナ用バックアップECU • 6,000 bkW用に更新されたA4 ECU
Cat

電子面での利点:

• 荷重フィードバック• プログラム可能なドループ• 調整可能なゲイン• 調整可能な空燃比制御• エンジンの作動のヒストグラム• CAT Messengerディスプレイには、診断およびその他のエンジンパラメータが提示されます。
Cat

J1939リンクによるデータの利点:

• エンジン回転数• ブースト圧• スロットル位置• 燃料消費率• インレットマニホールド温度• 診断コードおよびイベント• コンフィギュレーション• 所要エンジン回転数• バッテリ電圧• エンジン負荷• 累計トータル - エンジン作動時間、燃料消費量、アイドリング燃料、アイドリング時間 • トリップトータル - 平均燃料比、アイドリング燃料、アイドリング時間、エンジン作動時間、燃料消費量、トリップリセット
Cat

カスタマインターフェイスパネル

• 標準CAT®船舶モニタリングシステム(価格リストのPLC)とのインターフェイス• ECU機能を視覚的に表示します• 4 ~ 20 mAまたはPWMリモートスロットル速度の入力値を受け入れます• 船舶用アラームおよび保護
Cat

電子ユニットインジェクタ

• “ドロップイン”取付け• ネジなしフュエル接続部• 高圧内部インジェクタのみ• 二重壁燃料ラインまたは漏れ回収装置は不要• インジェクタの同期は不要

製品仕様 C280-16

速度段の範囲 900~1,000 rpm 900~1,000 rpm
排出ガス IMO II IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 18062 in³ 296 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション V型16気筒、4ストロークディーゼル V型16気筒、4ストロークディーゼル
最小乾燥質量 62832 lb 28500 kg
最小長 224 in 5690 mm
最大長 224 in 5690 mm
最低高さ 134 in 3403 mm
最大高さ 134 in 3403 mm
最低幅 80 in 2032 mm
最大幅 80 in 2032 mm
出力範囲 6,169 ~ 8,046 bhp(4,600 ~ 6,000 bkW) 6,169 ~ 8,046 bhp(4,600 ~ 6,000 bkW)

C280-16 標準装備

ゼネラル

  • 左側または右側サービス可用性

エアインレットシステム

  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • デュアルターボチャージャ、リア取付け式、エンジンオイル潤滑
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • エアインレットアダプタ - ストレート/90度/35度

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar ADEM A4エレクトロニックエンジンコントロールモジュール
  • 高強度のワイヤリングハーネス

冷却系統

  • アフタクーラ/オイルクーラおよびジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • 単一回路/独立回路アフタクーラ

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • ターボスピードセンサ - 過回転防止

燃料系統

  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動
  • 電子制御ユニットインジェクタ
  • デュプレックス燃料フィルタ

計器類

  • CATアラームおよび保護システム

潤滑システム

  • オイルポンプ、ギヤ駆動
  • 3エレメントオイルクーラ、エンジン取付け式
  • オイルポンプ、ギヤ駆動
  • デュプレックス遠心オイルフィルタ、エンジン取付け式
  • ウェットサンプ
  • 予潤滑ポンプ - エア/電動
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

C280-16 オプション装備品

排気システム

  • 排気マニホールドシールド、軟質

燃料系統

  • SOLASシールド

潤滑システム

  • フロントおよびリアオイルパンドレーン
  • SOLASシールド

保護システム

  • 取付け式オイルミスト検出器
  • シリンダプレッシャリリーフバルブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C280-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C280-16市販推進用エンジン

C280-16市販推進用エンジン

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-16

その他のキャンペーンを見る