3512C HD高性能

高性能推進および操縦ソリューション 3512C HD

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW)
1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW)
速度段の範囲
1,600~1,800 rpm
1,600~1,800 rpm
排出ガス
EPA Tier 3、IMO II
EPA Tier 3、IMO II

概要

Cat 3512C船舶推進用エンジンは、投資を有効活用できます。 幅広い適用可能な出力定格、後処理不要のテクノロジ、および公称定格BSFC燃料消費により、お客様の所有総コストを引き下げます。 新設計のピストンボウル形状により燃焼が改善し、燃料供給が向上したこのエンジンは、IMO II排出ガス規制に準拠しており、環境に配慮した開発に対応しています。 単一の供給元のサポート、Caterpillar社の保証、および業界トップクラスの部品1年保証により、3512Cを完全統合型の船舶用電源ソリューションとして提供

製品仕様 3512C HD

出力範囲 1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW) 1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW)
速度段の範囲 1,600~1,800 rpm 1,600~1,800 rpm
排出ガス EPA Tier 3、IMO II EPA Tier 3、IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3574 in³ 58.6 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向 反時計方向
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
80.2 in 2037 mm
高さ 87.5 in 2222.6 mm
乾燥質量 16508 lb 7488 kg
長さ 104.2 in 2645 mm

3512C HD 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • パワーコアエアクリーナ

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A4エレクトロニックエンジンコントロール、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き
  • 高剛性ワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールを駆動するには10 A DC電源が必要)

排気システム

  • 3500Cエンジン:

燃料システム

  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザグループ、上部取付け
  • オイルフィラおよびレベルゲージ、左側または右
  • オイルポンプ、ギヤ式
  • 250または1,000時間サンプオイルパン

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ: 右下、左下
  • フロントハウジング、両面

保護システム

  • A4エレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラミング可能なエンジン出力低下方策を装備し、不利な運転条件から保護します
  • 非常停止押しボタン(エレクトロニックインストルメントパネルに配置)
  • 安全シャットオフ保護:

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 注記: 熱交換器冷却式エンジンには、熱交換器は含まれません

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 00、183ツース
  • フライホイールハウジング、SAE No. 00

クーリングシステム

  • オイルクーラ
  • サーモスタットおよびハウジング、全開温度92 °C(198 °F)
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • 補助淡水ポンプ
  • アフタクーラシステム: グリコールを使用する場合は、最高グリコール濃度が20 %を超えないようにしてください

計器類

  • 電子式サービスメータ、インストルメントパネル(24 V)、起動/停止スイッチ、非常停止ボタン、保守整備告知灯、診断灯、警告灯、保守整備クリアスイッチ、スタータモータマグネットスイッチ、15Aおよび3Aブレーカ
  • グラフィカルユニット(カラーマリンパワーディスプレイ)、次をアナログまたはデジタル表示:

3512C HD オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • スロットルコントロール

クーリングシステム

  • クーラントシャントタンク
  • クーリングシステムオプション

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料システム

  • 燃料クーラ熱交換器 - 海水
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料レベルスイッチ
  • 高剛性燃料ライン
  • フレキシブル燃料ライン

計器類

  • 通信モジュール
  • カラーマリンパワーディスプレイシステム
  • 操舵室インストルメントパネル
  • マリンギヤセンサ

潤滑システム

  • 排出ポンプ
  • 潤滑油

パワーテイクオフ

  • スタブシャフト
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガード
  • フレキシブルカップリングおよびガード

船舶協会要件

  • グリーンパスポートに関する資料
  • スプレーシールド

保護システム

  • 停止およびアラームコンタクタ

特別仕上げパッケージ

  • 特別仕上げパッケージ(クロムカバー付き)
  • ヨットクラス仕上げ

始動システム

  • 空圧スタータモータオプション
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • バッテリラック

マウンチングシステム

  • エンジンサポート
  • バイブレーションアイソレーションマウント

梱包

  • 収縮被覆保護
  • グリコール水溶液/気化性防錆剤を使用した倉庫保管
  • 輸出用箱詰め
  • 輸出用梱包

3512C HD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

3512C HD高性能

3512C HD高性能