스튜디오 샷

로우 프로필 버킷 1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

68 in
1740 mm
용량
0.48 yd³
0.37 m³
무게
512 lb
232 kg

개요

가벼운 굴착 작업에 적합하게 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지

68 in 1740 mm
용량 0.48 yd³ 0.37 m³
무게 512 lb 232 kg
높이 21.3 in 542 mm
길이 28.4 in 722 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  1,730mm(68in), 볼트 연결식 커팅 엣지

더 많은 혜택 보기