Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Configuração do Dente | Não Giratório, Flutuante Não Giratório, Flutuante |
Altura | 59.2 pol 1504 mm |
Peso | 978.9 lb 444 kg |
Largura | 71.9 pol 1827 mm |
Comprimento | 17.5 pol 445 mm |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Com vários tamanhos e opções disponíveis, o porta-garfos para toras e madeiras fornece as ferramentas necessárias para trabalhos específicos.
Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Configuração do Dente | Não Giratório, Flutuante Não Giratório, Flutuante |
Altura | 59.2 pol 1504 mm |
Peso | 978.9 lb 444 kg |
Largura | 71.9 pol 1827 mm |
Comprimento | 17.5 pol 445 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita