Обзор
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Ключевые характеристики
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 94.5 дюймы 2401 мм |
| Масса | 1436.1 фунты 651.4 кг |
| Высота | 45.6 дюймы 1159 мм |
| Длина | 45.5 дюймы 1156 мм |
| Вместимость | 2.5 ярды³ 1.9 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения