Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ковши общего назначения Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
80.2 дюймы
2036 мм
Масса
870.8 фунты
395 кг
Высота
36.2 дюймы
920 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ширина 80.2 дюймы 2036 мм
Масса 870.8 фунты 395 кг
Высота 36.2 дюймы 920 мм
Длина 39 дюймы 991 мм
Вместимость 1.4 ярды³ 1.05 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения