Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.5 дюймы
2401 мм
Масса
1393.1 фунты
631.9 кг
Высота
45.6 дюймы
1159 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Серия высокопроизводительных ковшей повышает производительность, улучшает удержание материала и сокращает расход топлива за счет упрощения работы с отвалами в различных областях применения. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Форма профиля

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Cat

Скругленные боковые панели

Пробивающие скругленные боковые панели помогают направлять материал в ковш, удерживая больший объем материала без просыпок.
Cat

Защитная пластина

Усовершенствованная защитная пластина улучшает обзор, что ускоряет циклы погрузки.
Cat

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 94.5 дюймы 2401 мм
Масса 1393.1 фунты 631.9 кг
Высота 45.6 дюймы 1159 мм
Длина 46.1 дюймы 1172 мм
Вместимость 2.2 фут³ 1.7 л
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 19.1 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения