Ковш 2,0 м3 (2,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2,0 м3 (2,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.5 дюймы
2401 мм
Масса
1618.2 фунты
734 кг
Высота
51.3 дюймы
1304 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Серия высокопроизводительных ковшей повышает производительность, улучшает удержание материала и сокращает расход топлива за счет упрощения работы с отвалами в различных областях применения. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Форма профиля

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Cat

Скругленные боковые панели

Пробивающие скругленные боковые панели помогают направлять материал в ковш, удерживая больший объем материала без просыпок.
Cat

Защитная пластина

Усовершенствованная защитная пластина улучшает обзор, что ускоряет циклы погрузки.
Cat

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 2,0 м3 (2,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 94.5 дюймы 2401 мм
Масса 1618.2 фунты 734 кг
Высота 51.3 дюймы 1304 мм
Длина 46.7 дюймы 1186 мм
Вместимость 2.6 ярды³ 2 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,0 м3 (2,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,0 м3 (2,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения