Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-A, режущая кромка с болтовым креплением

Ковши общего назначения Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-A, режущая кромка с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюймы
2080 мм
Масса
1067 фунты
484 кг
Высота
38.8 дюймы
985 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-A, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюймы 2080 мм
Масса 1067 фунты 484 кг
Высота 38.8 дюймы 985 мм
Длина 42 дюймы 1067 мм
Вместимость 1.77 ярды³ 1.35 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования HPL-A Устройство смены навесного оборудования HPL-A

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-A, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-A, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения