Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
94.5 дюймы
2401 мм
Масса
1433 фунты
650 кг
Высота
45.6 дюймы
1159 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Серия высокопроизводительных ковшей повышает производительность, улучшает удержание материала и сокращает расход топлива за счет упрощения работы с отвалами в различных областях применения. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Форма профиля

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Cat

Скругленные боковые панели

Пробивающие скругленные боковые панели помогают направлять материал в ковш, удерживая больший объем материала без просыпок.
Cat

Защитная пластина

Усовершенствованная защитная пластина улучшает обзор, что ускоряет циклы погрузки.
Cat

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 94.5 дюймы 2401 мм
Масса 1433 фунты 650 кг
Высота 45.6 дюймы 1159 мм
Длина 44.1 дюймы 1121 мм
Вместимость 2.2 ярды³ 1.7 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 19.1 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,7 м3 (2,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа