Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюймы
2060 мм
Масса
1397.7 фунты
634 кг
Высота
36.7 дюймы
933 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Cat

Дополнительная универсальность

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, таких как деревья, выкорчеванные пни, кустарники, утилизируемые трубы и мусор, благодаря чему повышается универсальность машины.
Cat

Бульдозерные работы

Раскрытие челюстей ковша позволяет использовать его в качестве отвала.
Cat

Зубчатая кромка захвата

Зубчатая боковая кромка обеспечивает надежное удержание материала.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ширина 81.1 дюймы 2060 мм
Масса 1397.7 фунты 634 кг
Высота 36.7 дюймы 933 мм
Длина 39.2 дюймы 996 мм
Вместимость 1.2 ярды³ 0.9 м³
Раскрытие челюстей 29.3 дюймы 743 мм
Угол раскрытия челюстей 87 градусов 87 градусов
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа