Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
80.5 дюймы
2045 мм
Масса
917.1 фунты
416 кг
Высота
36.8 дюймы
935 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах. Данные ковши идеально подходят для строительных, ландшафтных, промышленных работ и для сноса строений.
Cat

Превосходные показатели при погрузке

Увеличенная длина днища ковша и увеличенный радиус задней стенки обеспечивают превосходные показатели при погрузочно-разгрузочных работах, повышенную грузоподъемность и уменьшенную продолжительность рабочих циклов.
Cat

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Cat

Прочность и надежность

Закаленная передняя базовая кромка и боковые резцы обеспечивают превосходное проникновение в материал, прочность и износостойкость.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 80.5 дюймы 2045 мм
Масса 917.1 фунты 416 кг
Высота 36.8 дюймы 935 мм
Длина 36.3 дюймы 921 мм
Вместимость 1.4 ярды³ 1.05 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,05 куб. м (1,4 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа