| Ширина | 81.1 дюймы 2060 мм |
| Масса | 1397.7 фунты 634 кг |
| Высота | 37.4 дюймы 949 мм |
| Длина | 36.5 дюймы 926 мм |
| Вместимость | 1.2 ярды³ 0.9 м³ |
| Раскрытие челюстей | 29.3 дюймы 743 мм |
| Угол раскрытия челюстей | 87 градусов 87 градусов |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO |
Универсальные ковши Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 81.1 дюймы
- 2060 мм
- Масса
- 1397.7 фунты
- 634 кг
- Высота
- 37.4 дюймы
- 949 мм
Обзор
Конструкция захвата обеспечивает повышенную производительность при выполнении различных работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
Узнайте результаты сравнения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
Выбрано
- Ширина
- 81.1 дюймы
- 2060 мм
- Масса
- 1397.7 фунты
- 634 кг
- Высота
- 37.4 дюймы
- 949 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 0,8 куб. м (1,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением
- Ширина
- 74.4 дюймы
- 1890 мм
- Масса
- 1270.7 фунты
- 576.4 кг
- Высота
- 37.1 дюймы
- 943 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
- Ширина
- 81.1 дюймы
- 2060 мм
- Масса
- 1397.7 фунты
- 634 кг
- Высота
- 36.7 дюймы
- 933 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
Просмотреть дополнительные предложения