| Ширина | 81.9 дюймы 2080 мм |
| Масса | 1058.2 фунты 480 кг |
| Высота | 38.8 дюймы 985 мм |
| Длина | 42 дюймы 1066 мм |
| Вместимость | 1.77 ярды³ 1.35 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования HPL-V Устройство смены навесного оборудования HPL-V |
Ковши общего назначения Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 81.9 дюймы
- 2080 мм
- Масса
- 1058.2 фунты
- 480 кг
- Высота
- 38.8 дюймы
- 985 мм
Обзор
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением
Узнайте результаты сравнения Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением
Выбрано
- Ширина
- 81.9 дюймы
- 2080 мм
- Масса
- 1058.2 фунты
- 480 кг
- Высота
- 38.8 дюймы
- 985 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-A, зубья с болтовым креплением
- Ширина
- 81.1 дюймы
- 2060 мм
- Масса
- 1007.5 фунты
- 457 кг
- Высота
- 38.2 дюймы
- 970 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением
- Ширина
- 81.1 дюймы
- 2060 мм
- Масса
- 1000.9 фунты
- 454 кг
- Высота
- 38.2 дюймы
- 970 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 1,35 куб. м (1,77 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением
Просмотреть дополнительные предложения