Ковш 0,7 м3 (0,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 0,7 м3 (0,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1880 мм
Масса
1291.9 фунты
586 кг
Высота
37.1 дюймы
943 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Cat

Дополнительная универсальность

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, таких как деревья, выкорчеванные пни, кустарники, утилизируемые трубы и мусор, благодаря чему повышается универсальность машины.
Cat

Бульдозерные работы

Раскрытие челюстей ковша позволяет использовать его в качестве отвала.
Cat

Зубчатая кромка захвата

Зубчатая боковая кромка обеспечивает надежное удержание материала.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 0,7 м3 (0,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 74 дюймы 1880 мм
Масса 1291.9 фунты 586 кг
Высота 37.1 дюймы 943 мм
Длина 36.1 дюймы 916 мм
Вместимость 0.9 ярды³ 0.7 м³
Раскрытие челюстей 21.7 дюймы 550 мм
Угол раскрытия челюстей 67 градусов 67 градусов
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Atlas Соединительная муфта Atlas

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,7 м3 (0,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа