Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.6 дюймы
2429 мм
Масса
1250 фунты
567 кг
Высота
43 дюймы
1093 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Серия высокопроизводительных ковшей повышает производительность, улучшает удержание материала и сокращает расход топлива за счет упрощения работы с отвалами в различных областях применения. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Форма профиля

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Cat

Скругленные боковые панели

Пробивающие скругленные боковые панели помогают направлять материал в ковш, удерживая больший объем материала без просыпок.
Cat

Защитная пластина

Усовершенствованная защитная пластина улучшает обзор, что ускоряет циклы погрузки.
Cat

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Ширина 95.6 дюймы 2429 мм
Масса 1250 фунты 567 кг
Высота 43 дюймы 1093 мм
Длина 48.7 дюймы 1238 мм
Вместимость 2 ярды³ 1.5 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,5 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа