| Ширина | 95.9 дюймы 2435 мм |
| Масса | 1618.2 фунты 734 кг |
| Высота | 52.4 дюймы 1331 мм |
| Длина | 51.3 дюймы 1302 мм |
| Вместимость | 2.5 ярды³ 1.9 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 95.9 дюймы
- 2435 мм
- Масса
- 1618.2 фунты
- 734 кг
- Высота
- 52.4 дюймы
- 1331 мм
Обзор
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением
Узнайте результаты сравнения Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением
Выбрано
- Ширина
- 95.9 дюймы
- 2435 мм
- Масса
- 1618.2 фунты
- 734 кг
- Высота
- 52.4 дюймы
- 1331 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 2,0 м3 (2,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением
- Ширина
- 94.5 дюймы
- 2401 мм
- Масса
- 1618.2 фунты
- 734 кг
- Высота
- 51.3 дюймы
- 1304 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
- Ширина
- 94.5 дюймы
- 2401 мм
- Масса
- 1487.9 фунты
- 674.9 кг
- Высота
- 45.7 дюймы
- 1161 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 1,9 м3 (2,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением
Просмотреть дополнительные предложения