Ковш 0,95 куб. м (1,25 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 0,95 куб. м (1,25 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
74.4 дюймы
1890 мм
Масса
879.6 фунты
399 кг
Высота
36.8 дюймы
935 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Изогнутые боковые пластины

Изогнутые боковые пластины

Разработано для лучшего удержания материала при загрузке самосвалов или работе на неровной поверхности.
Плоская верхняя торсионная трубка

Плоская верхняя торсионная трубка

Плоский верхний торсион расположен параллельно режущей кромке для лучшей опоры на землю (что соответствует устройству всех других ковшей погрузчиков Cat). Это снижает износ режущей кромки и улучшает возможности планировки. Угол кромки и ее размещение легче измерить из кабины. Угол кромки и ее размещение легче измерять из кабины.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Варианты оснастки для землеройных орудий

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 0,95 куб. м (1,25 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 74.4 дюймы 1890 мм
Масса 879.6 фунты 399 кг
Высота 36.8 дюймы 935 мм
Длина 35.6 дюймы 903 мм
Вместимость 1.25 ярды³ 0.95 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования HPL-V Устройство смены навесного оборудования HPL-V

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,95 куб. м (1,25 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа