Ковш 0,8 м3 (1,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ковш 0,8 м3 (1,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
74.4 дюймы
1890 мм
Масса
1177 фунты
533.9 кг
Высота
37.1 дюймы
943 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Cat

Дополнительная универсальность

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, таких как деревья, выкорчеванные пни, кустарники, утилизируемые трубы и мусор, благодаря чему повышается универсальность машины.
Cat

Бульдозерные работы

Раскрытие челюстей ковша позволяет использовать его в качестве отвала.
Cat

Зубчатая кромка захвата

Зубчатая боковая кромка обеспечивает надежное удержание материала.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 0,8 м3 (1,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 74.4 дюймы 1890 мм
Масса 1177 фунты 533.9 кг
Высота 37.1 дюймы 943 мм
Длина 35.1 дюймы 892 мм
Вместимость 1 ярды³ 0.8 м³
Раскрытие челюстей 21.7 дюймы 551 мм
Угол раскрытия челюстей 66 градусов 66 градусов
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,8 м3 (1,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 0,8 м3 (1,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Просмотреть дополнительные предложения