Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья наварного типа

Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья наварного типа Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.8 дюймы
2434 мм
Масса
1490.1 фунты
675.9 кг
Высота
45.4 дюймы
1152 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Отлично подходит для грубой планировки, использования задней режущей кромки, погрузки и перемещения материала. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья наварного типа

Ширина 95.8 дюймы 2434 мм
Масса 1490.1 фунты 675.9 кг
Высота 45.4 дюймы 1152 мм
Длина 49.3 дюймы 1253 мм
Вместимость 2.4 ярды³ 1.8 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Количество зубьев 8 8
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья наварного типа с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа