Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.6 дюймы
2429 мм
Масса
1173.1 фунты
532.09 кг
Высота
43 дюймы
1093 мм

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Ширина 95.6 дюймы 2429 мм
Масса 1173.1 фунты 532.09 кг
Высота 43 дюймы 1093 мм
Длина 47.4 дюймы 1205 мм
Вместимость 1.8 ярды³ 1.4 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения