Ковш 1,6 м3 (2,1 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением

Ковш 1,6 м3 (2,1 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.9 дюймы
2435 мм
Масса
1426.4 фунты
647 кг
Высота
50.3 дюймы
1277 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Серия высокопроизводительных ковшей повышает производительность, улучшает удержание материала и сокращает расход топлива за счет упрощения работы с отвалами в различных областях применения. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Форма профиля

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Cat

Скругленные боковые панели

Пробивающие скругленные боковые панели помогают направлять материал в ковш, удерживая больший объем материала без просыпок.
Cat

Защитная пластина

Усовершенствованная защитная пластина улучшает обзор, что ускоряет циклы погрузки.
Cat

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 1,6 м3 (2,1 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением

Ширина 95.9 дюймы 2435 мм
Масса 1426.4 фунты 647 кг
Высота 50.3 дюймы 1277 мм
Длина 48.4 дюймы 1230 мм
Вместимость 2.1 ярды³ 1.6 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,6 м3 (2,1 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,6 м3 (2,1 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения