Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением Ковши для легких материалов производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100.4 дюймы
2549 мм
Масса
1748.3 фунты
793 кг
Высота
49.9 дюймы
1267 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Область применения

Предназначены для работы с материалами низкой плотности, например мульчей, древесными опилками, сухим верхним слоем почвы, удобрениями, кормами для животных и снегом. Ковши высокопроизводительной серии для легких материалов располагают увеличенной вместимостью для работы с неплотными материалами в областях сельского хозяйства, переработки отходов и других сегментах. Для таких сфер применения обычно требуются вырывные усилия от легких до средних. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Высокая эффективность

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости. Оптимальная форма ковша для загрузки легких материалов плотностью до 1150 кг/л (1600 фунтов/ярд3).
Cat

Превосходные показатели при погрузке

Увеличенная длина днища ковша и увеличенный радиус задней стенки обеспечивают превосходные показатели при погрузочно-разгрузочных работах, повышенную грузоподъемность и уменьшенную продолжительность рабочих циклов.
Cat

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Cat

Встроенные прорези для обзора со съемными крышками

Обеспечивают возможность обзора режущей кромки во время работы. Прорези для обзора можно закрыть во время работы с рыхлыми материалами, состоящими из мелких частиц, для увеличения вместимости и предотвращения просыпания материала.
Cat

Прочная конструкция

Закаленные базовая и боковые режущие кромки обеспечивают превосходное проникновение в материал, имеют высокую прочность и износостойкость.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 100.4 дюймы 2549 мм
Масса 1748.3 фунты 793 кг
Высота 49.9 дюймы 1267 мм
Длина 56.2 дюймы 1427 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа