Ковш 1,3 куб. м (1,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 1,3 куб. м (1,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением Ковши для легких материалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюймы
2080 мм
Масса
1029.6 фунты
467 кг
Высота
38.4 дюймы
975 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Изогнутые боковые пластины

Изогнутые боковые пластины

Разработано для лучшего удержания материала при загрузке самосвалов или работе на неровной поверхности.
Плоская верхняя торсионная трубка

Плоская верхняя торсионная трубка

Плоский верхний торсион расположен параллельно режущей кромке для лучшей опоры на землю (что соответствует устройству всех других ковшей погрузчиков Cat). Это снижает износ режущей кромки и улучшает возможности планировки. Угол кромки и ее размещение легче измерить из кабины. Угол кромки и ее размещение легче измерять из кабины.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Варианты оснастки для землеройных орудий

Варианты оснастки для землеройных орудий

Ковши предлагаются с режущими кромками с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,3 куб. м (1,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюймы 2080 мм
Масса 1029.6 фунты 467 кг
Высота 38.4 дюймы 975 мм
Длина 39.9 дюймы 1014 мм
Вместимость 1.6 ярды³ 1.25 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (L35) Горизонтальное крепление на пальцах (L35)

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,3 куб. м (1,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.