Обзор
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Ключевые характеристики
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 74 дюймы 1880 мм |
| Масса | 831.1 фунты 377 кг |
| Высота | 36.2 дюймы 920 мм |
| Длина | 38.3 дюймы 972 мм |
| Вместимость | 1.25 ярды³ 0.95 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования HPL-V Устройство смены навесного оборудования HPL-V |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения