Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах

Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
93.1 дюймы
2366 мм
Масса
974.4 фунты
442 кг
Высота
39.4 дюймы
1001 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах. Данные ковши идеально подходят для строительных, ландшафтных, промышленных работ и для сноса строений.
Cat

Превосходные показатели при погрузке

Увеличенная длина днища ковша и увеличенный радиус задней стенки обеспечивают превосходные показатели при погрузочно-разгрузочных работах, повышенную грузоподъемность и уменьшенную продолжительность рабочих циклов.
Cat

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Cat

Прочность и надежность

Закаленная передняя базовая кромка и боковые резцы обеспечивают превосходное проникновение в материал, прочность и износостойкость.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах

Ширина 93.1 дюймы 2366 мм
Масса 974.4 фунты 442 кг
Высота 39.4 дюймы 1001 мм
Длина 38.2 дюймы 970 мм
Вместимость 1.7 ярды³ 1.3 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,3 м3 (1,7 ярда3) с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения