Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюймы
2080 мм
Масса
1283.1 фунты
582 кг
Высота
37.4 дюймы
949 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Cat

Дополнительная универсальность

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, таких как деревья, выкорчеванные пни, кустарники, утилизируемые трубы и мусор, благодаря чему повышается универсальность машины.
Cat

Бульдозерные работы

Раскрытие челюстей ковша позволяет использовать его в качестве отвала.
Cat

Зубчатая кромка захвата

Зубчатая боковая кромка обеспечивает надежное удержание материала.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 81.9 дюймы 2080 мм
Масса 1283.1 фунты 582 кг
Высота 37.4 дюймы 949 мм
Длина 36.6 дюймы 930 мм
Вместимость 1.2 ярды³ 0.9 м³
Раскрытие челюстей 24 дюймы 610 мм
Угол раскрытия челюстей 76 градусов 76 градусов
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа