Обзор
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Ключевые характеристики
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 81.1 дюймы 2060 мм |
| Масса | 1000.9 фунты 454 кг |
| Высота | 38.2 дюймы 970 мм |
| Длина | 44.7 дюймы 1136 мм |
| Вместимость | 1.77 ярды³ 1.35 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования HPL-V Устройство смены навесного оборудования HPL-V |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения