Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
95.6 дюймы
2428 мм
Масса
1397.9 фунты
634.1 кг
Высота
46.1 дюймы
1171 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Серия высокопроизводительных ковшей повышает производительность, улучшает удержание материала и сокращает расход топлива за счет упрощения работы с отвалами в различных областях применения. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Форма профиля

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Cat

Скругленные боковые панели

Пробивающие скругленные боковые панели помогают направлять материал в ковш, удерживая больший объем материала без просыпок.
Cat

Защитная пластина

Усовершенствованная защитная пластина улучшает обзор, что ускоряет циклы погрузки.
Cat

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением

Ширина 95.6 дюймы 2428 мм
Масса 1397.9 фунты 634.1 кг
Высота 46.1 дюймы 1171 мм
Длина 51.6 дюймы 1310 мм
Вместимость 2.4 ярды³ 1.8 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®

Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), крепление на пальцах, зубья с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения