Обзор
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Ключевые характеристики
Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 81.9 дюймы 2080 мм |
| Масса | 987.7 фунты 448 кг |
| Высота | 37.6 дюймы 954 мм |
| Длина | 38.6 дюймы 981 мм |
| Вместимость | 1.5 ярды³ 1.15 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика |
Просмотреть дополнительные предложения