Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ковши для легких материалов производительной серии Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100.4 дюймы
2549 мм
Масса
2041.5 фунты
926 кг
Высота
58.5 дюймы
1486 мм

Обзор

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Характеристики продукции Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 100.4 дюймы 2549 мм
Масса 2041.5 фунты 926 кг
Высота 58.5 дюймы 1486 мм
Длина 63.1 дюймы 1602 мм
Вместимость 4.6 ярды³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения