Обзор
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Ключевые характеристики
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 95.8 дюймы 2434 мм |
| Масса | 1490.1 фунты 675.9 кг |
| Высота | 42.2 дюймы 1073 мм |
| Длина | 45.1 дюймы 1146 мм |
| Вместимость | 2 ярды³ 1.5 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Количество зубьев | 8 8 |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения