1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
93.1 дюймы
2366 мм
Масса
1093.5 фунты
496 кг
Высота
38.8 дюймы
985 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах. Данные ковши идеально подходят для строительных, ландшафтных, промышленных работ и для сноса строений.
Cat

Превосходные показатели при погрузке

Увеличенная длина днища ковша и увеличенный радиус задней стенки обеспечивают превосходные показатели при погрузочно-разгрузочных работах, повышенную грузоподъемность и уменьшенную продолжительность рабочих циклов.
Cat

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Cat

Прочность и надежность

Закаленная передняя базовая кромка и боковые резцы обеспечивают превосходное проникновение в материал, прочность и износостойкость.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции 1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Ширина 93.1 дюймы 2366 мм
Масса 1093.5 фунты 496 кг
Высота 38.8 дюймы 985 мм
Длина 39.7 дюймы 1008 мм
Вместимость 1.7 ярды³ 1.3 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1,3м3 (1,7ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Просмотреть дополнительные предложения