| Ширина | 100.4 дюймы 2549 мм |
| Масса | 1772.5 фунты 804 кг |
| Высота | 49.9 дюймы 1267 мм |
| Длина | 57.8 дюймы 1467 мм |
| Вместимость | 3.3 ярды³ 2.5 м³ |
| Толщина базовой кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Толщина режущей кромки | 0.7 дюймы 19 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO |
Ковши для легких материалов производительной серии Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 100.4 дюймы
- 2549 мм
- Масса
- 1772.5 фунты
- 804 кг
- Высота
- 49.9 дюймы
- 1267 мм
Обзор
Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
Выбрано
- Ширина
- 100.4 дюймы
- 2549 мм
- Масса
- 1772.5 фунты
- 804 кг
- Высота
- 49.9 дюймы
- 1267 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT, режущая кромка с болтовым креплением
- Ширина
- 100.4 дюймы
- 2549 мм
- Масса
- 1748.3 фунты
- 793 кг
- Высота
- 49.9 дюймы
- 1267 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
- Ширина
- 100.4 дюймы
- 2549 мм
- Масса
- 1909.2 фунты
- 866 кг
- Высота
- 55.3 дюймы
- 1404 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Видеозаписи
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Навесное оборудование для любых работ — это оборудование Cat®
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
Просмотреть дополнительные предложения