Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением Универсальные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюймы
2080 мм
Масса
1230 фунты
557.9 кг
Высота
36.7 дюймы
933 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий.
Cat

Дополнительная универсальность

Высокое усилие зажима обеспечивает возможность захвата больших объектов неправильной формы, например деревьев, выкорчеванных пней, кустарников, утилизируемых труб и мусора. Благодаря этому повышается универсальность машины.
Cat

Бульдозерные работы

Раскрытие челюстей ковша позволяет использовать его в качестве отвала.
Cat

Зубчатая кромка захвата

Зубчатая боковая кромка обеспечивает надежное удержание материала.
Cat

Оснастка для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюймы 2080 мм
Масса 1230 фунты 557.9 кг
Высота 36.7 дюймы 933 мм
Длина 39.4 дюймы 1000 мм
Вместимость 1.2 ярды³ 0.9 м³
Раскрытие челюстей 24 дюймы 610 мм
Угол раскрытия челюстей 76 градусов 76 градусов
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа