Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3)

Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) Ковши общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюймы
2060 мм
Масса
972.2 фунты
441 кг
Высота
40.6 дюймы
1031 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Используются для выемки грунта, погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки разнообразных материалов при различных работах. Данные ковши идеально подходят для строительных, ландшафтных, промышленных работ и для сноса строений.
Cat

Превосходные показатели при погрузке

Увеличенная длина днища ковша и увеличенный радиус задней стенки обеспечивают превосходные показатели при погрузочно-разгрузочных работах, повышенную грузоподъемность и уменьшенную продолжительность рабочих циклов.
Cat

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Cat

Прочность и надежность

Закаленная передняя базовая кромка и боковые резцы обеспечивают превосходное проникновение в материал, прочность и износостойкость.
Cat

Варианты оснастки для землеройных орудий

Также доступен базовый ковш, оснащенный режущей кромкой и зубьями с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3)

Ширина 81.1 дюймы 2060 мм
Масса 972.2 фунты 441 кг
Высота 40.6 дюймы 1031 мм
Длина 33.3 дюймы 847 мм
Вместимость 1.3 ярды³ 1 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения CWL A-Series CWL A-Series

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3) с популярной продукцией.