| Ширина | 74.4 дюймы 1890 мм |
| Масса | 1270.7 фунты 576.4 кг |
| Высота | 37.1 дюймы 943 мм |
| Длина | 38.3 дюймы 973 мм |
| Вместимость | 1 ярды³ 0.8 м³ |
| Раскрытие челюстей | 21.7 дюймы 551 мм |
| Угол раскрытия челюстей | 66 градусов 66 градусов |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования HPL-V Устройство смены навесного оборудования HPL-V |
Универсальные ковши Ковш 0,8 куб. м (1,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 74.4 дюймы
- 1890 мм
- Масса
- 1270.7 фунты
- 576.4 кг
- Высота
- 37.1 дюймы
- 943 мм
Обзор
Конструкция захвата обеспечивает повышенную производительность при выполнении различных работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 0,8 куб. м (1,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением
Узнайте результаты сравнения Ковш 0,8 куб. м (1,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 0,8 куб. м (1,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением
Выбрано
- Ширина
- 74.4 дюймы
- 1890 мм
- Масса
- 1270.7 фунты
- 576.4 кг
- Высота
- 37.1 дюймы
- 943 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 0,8 м3 (1,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением
- Ширина
- 74.4 дюймы
- 1890 мм
- Масса
- 1131 фунты
- 513 кг
- Высота
- 36.5 дюймы
- 927 мм
Ковши для компактного колесного погрузчика
Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
- Ширина
- 81.1 дюймы
- 2060 мм
- Масса
- 1397.7 фунты
- 634 кг
- Высота
- 37.4 дюймы
- 949 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 0,8 куб. м (1,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-V, зубья с болтовым креплением
Просмотреть дополнительные предложения