Ковш 2,1 куб. м (2,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ИT, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 2,1 куб. м (2,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ИT, режущая кромка с болтовым креплением Ковши с увеличенной высотой разгрузки

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
93.1 дюймы
2366 мм
Высота
58 дюймы
1472 мм
Масса
3157 фунты
1432 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Cat

Область применения

Увеличенная высота разгрузки обеспечивает улучшенную загрузку самосвалов.
Ограждение от просыпания с прорезями для обзора

Ограждение от просыпания с прорезями для обзора

Предотвращает попадание материала, переполняющего ковш, на пальцы шарнира, стрелы, гидроцилиндры и датчики наклона, помогая защитить машину от повреждений. Кроме того, обеспечивает хороший передний обзор для оператора.
Задний отражатель мусора

Задний отражатель мусора

Задний отражатель мусора предназначен для отвода мусора от рамы ковша в целях защиты от загрязнения и повреждения.
Стопоры при выгрузке поворотом ковша назад

Стопоры при выгрузке поворотом ковша назад

Четыре неметаллических стопоров выгрузки для сокращения ударных нагрузок и защиты цилиндров и два металлических стопора выгрузки для предотвращения перегрузки неметаллических стопоров и предотвращения чрезмерного центрирования цилиндров.
Неметаллические стопоры выгрузки ковша

Неметаллические стопоры выгрузки ковша

Неметаллические стопоры выгрузки ковша предназначены для сокращения ударных нагрузок, защиты цилиндров и предотвращения их чрезмерного центрирования.
Угловые крепления ковша

Угловые крепления ковша

Угловые крепления ковша предназначены для упрочнения ковша и защиты от изгибания и растрескивания сварного шва.

Характеристики продукции Ковш 2,1 куб. м (2,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ИT, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 93.1 дюймы 2366 мм
Высота 58 дюймы 1472 мм
Масса 3157 фунты 1432 кг
Длина 64.8 дюймы 1645 мм
Вместимость 2.7 ярды³ 2.1 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 0.7 дюймы 19 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,1 куб. м (2,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ИT, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,1 куб. м (2,7 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ИT, режущая кромка с болтовым креплением

Просмотреть дополнительные предложения