Ковш 1,6 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 1,6 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением Ковши для легких материалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюймы
2080 мм
Масса
1146.4 фунты
520 кг
Высота
40 дюймы
1015 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Изогнутые боковые пластины

Изогнутые боковые пластины

Разработано для лучшего удержания материала при загрузке самосвалов или работе на неровной поверхности.
Плоская верхняя торсионная трубка

Плоская верхняя торсионная трубка

Плоский верхний торсион расположен параллельно режущей кромке для лучшей опоры на землю (что соответствует устройству всех других ковшей погрузчиков Cat). Это снижает износ режущей кромки и улучшает возможности планировки. Угол кромки и ее размещение легче измерить из кабины. Угол кромки и ее размещение легче измерять из кабины.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Верхний и нижний торсионы, а также боковые стенки с увеличенной толщиной обеспечивают дополнительную прочность и надежность при выполнении тяжелых работ.
Варианты оснастки для землеройных орудий

Варианты оснастки для землеройных орудий

Ковши предлагаются с режущими кромками с болтовым креплением.

Характеристики продукции Ковш 1,6 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюймы 2080 мм
Масса 1146.4 фунты 520 кг
Высота 40 дюймы 1015 мм
Длина 47.4 дюймы 1205 мм
Вместимость 2 ярды³ 1.55 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Мини-погрузчик Мини-погрузчик

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,6 м3 (2,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа