Stüdyo Çekimi

Kütük ve Kereste Çatallı Taşıyıcılar 2.134 mm (84 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
Fusion™ Ataşman Değiştirici
Fusion™ Ataşman Değiştirici
Diş Konfigürasyonu
Dönüş yok/Serbest hareket yok
Dönüş yok/Serbest hareket yok
Yükseklik
59.3 inç
1497 mm

Görüntüleme

Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.134 mm (84 inç)

Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Diş Konfigürasyonu Dönüş yok/Serbest hareket yok Dönüş yok/Serbest hareket yok
Yükseklik 59.3 inç 1497 mm
Ağırlık 1911.4 lb 714 kg
Genişlik 86.5 inç 2134 mm
Uzunluk 18.5 inç 757 mm

2.134 mm (84 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm