Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung – CW-05

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
75 lb
34 kg
Gesamtbreite
11.8 "
300 mm
Gesamtlänge
13.7 "
348 mm

Übersicht

Befestigungshalterung zur Verwendung mit Hämmern der H-Serie.

Produktspezifikationen für Halterung – CW-05

Gewicht 75 lb 34 kg
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.7 " 348 mm
Gesamthöhe 9.3 " 235 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie Halterung – CW-05 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts