Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung – CW-05

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler CW-05
Schnellwechsler CW-05
Gewicht
94.8 lb
43 kg
Gesamtbreite
12.4 "
316 mm

Übersicht

Befestigungshalterung zur Verwendung mit Hämmern der H-Serie.

Produktspezifikationen für Halterung – CW-05

Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05
Gewicht 94.8 lb 43 kg
Gesamtbreite 12.4 " 316 mm
Gesamtlänge 17.3 " 440 mm
Gesamthöhe 9.3 " 235 mm

Vergleichen Sie Halterung – CW-05 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts