Foto professionale

Portaforche per tronchi e legname 2.134mm (84pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco Fusion™
Attacco Fusion™
Configurazione dei rebbi
Non oscillanti/Non flottanti
Non oscillanti/Non flottanti
Altezza
59.3 in
1497 mm

Descrizione generale

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Caratteristiche tecniche di 2.134mm (84pollici)

Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Configurazione dei rebbi Non oscillanti/Non flottanti Non oscillanti/Non flottanti
Altezza 59.3 in 1497 mm
Peso 1911.4 lb 714 kg
Larghezza 86.5 in 2134 mm
Lunghezza 18.5 in 757 mm
Gamma di spaziatura rebbi - Larghezza esterna 2.041-636 mm (80,4-25") 2.041-636 mm (80,4-25")

Scopri il confronto tra 2.134mm (84pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.134mm (84pollici)

Visualizza più offerte