Polegar Pro de Seis Dentes de 1.207 mm (48 pol): 443-0150

Garras Hidráulicas da Série Pro Polegar Pro de Seis Dentes de 1.207 mm (48 pol): 443-0150

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Dentes
6
6
Altura de Armazenamento
41.3 pol
1050 mm
Overall Width
47.5 pol
1207 mm

Visão Geral

Os Polegares Pro Cat® são os complementos ideais para proporcionar um novo nível de versatilidade às máquinas Cat. Cada uma delas foi projetada para a combinação de escavadeira e caçamba, para que você possa manusear cargas maiores e mais volumosas sem comprometer a eficiência de combustível. Nós os fabricamos para serem uma solução durável para a movimentação de materiais diária.

Especificações de Produto para Polegar Pro de Seis Dentes de 1.207 mm (48 pol): 443-0150

Número de Dentes 6 6
Altura de Armazenamento 41.3 pol 1050 mm
Overall Width 47.5 pol 1207 mm
Weight 2288 lb 1038 kg
Length 79.2 pol 2011 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro de Seis Dentes de 1.207 mm (48 pol): 443-0150 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegar Pro

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar Pro
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Pro de Seis Dentes de 1.207 mm (48 pol): 443-0150

Exibir Mais Ofertas