Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 758 mm (30 pol): 533-0877

Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 758 mm (30 pol): 533-0877 Garras Hidráulicas da Série Pro

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Número de Dentes
2
2
Altura de Armazenamento
40.4 pol
1026 mm
Overall Width
29.8 pol
758 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

100% de Cobertura de Rotação

100% de Cobertura de Rotação

  • Combine 100% da rotação da caçamba com o controle de carga em todas as posições e limites de operação
  • Mantenha o controle preciso da carga com uma cobertura de rotação de 60 a 70 graus adicional sobre os Polegares Pro
  • Conclua tarefas abaixo do nível, verticais ou em áreas confinadas com facilidade. Construir altos muros de pedra e carregar caminhões com laterais altas são exemplos de quando o controle de carga em altura é crítico.
  • Aumente a produtividade da máquina desde a escavação até a movimentação de materiais
Mais Versatilidade, Mais Produção

Mais Versatilidade, Mais Produção

  • Opera com caçamba ou ancinho para agarrar, coletar, separar e mover materiais.
  • Mantenha a aderência e a carga com a largura do polegar que se estende por toda a caçamba
  • Prenda materiais entre o polegar e a caçamba ou o ancinho com a curvatura exclusiva do polegar e as serrilhas nos dentes
  • Obtenha o melhor polegar para suas tarefas. Com quatro configurações de dentes, selecione a melhor opção para agarrar totalmente ou para posicionar a lança durante o transporte.
  • Gerenciar várias acessórios de uma frota é mais fácil com um sistema acoplador. Os modelos de polegares selecionados são compatíveis com os Acopladores de Engate Rápido Cat, permitindo que máquinas de tamanhos semelhantes compartilhem polegares e outros acessórios.
Simples de Operar

Simples de Operar

  • Facilmente controlado da cabine separada da caçamba
  • Dobra-se contra a lança da máquina para facilitar o armazenamento durante o percurso ou outras atividades
  • Instalação, manutenção e operação em geral fácil tornam os polegares uma opção de propriedade e operação mais simples e acessível do que as garras
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologia Integrada

  • Nunca mais desperdice tempo procurando os polegares. O rastreamento de ativos Cat está disponível para seus acessórios ou qualquer outra coisa que você precise rastrear em sua frota.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Visualize os polegares com o rastreamento de ativos no VisionLink® juntamente com os equipamentos com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os polegares com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 758 mm (30 pol): 533-0877

Número de Dentes 2 2
Altura de Armazenamento 40.4 pol 1026 mm
Overall Width 29.8 pol 758 mm
Weight 1780 lb 808 kg
Length 71.4 pol 1813 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Tipo de Interface Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Veja como Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 758 mm (30 pol): 533-0877 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Polegares Pro Plus

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegar da Série Pro trabalhando

Polegares Pro Plus
Polegar da Série Pro trabalhando
Polegar da Série Pro trabalhando

Confira as Ofertas Atuais para  Polegar Pro Plus de Dois Dentes de 758 mm (30 pol): 533-0877

Exibir Mais Ofertas