8/2 Dentes de 326 mm (13 pol)

Garras Utilitárias 8/2 Dentes de 326 mm (13 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento
30.4 pol
771 mm
Altura de Armazenamento
11.5 pol
291 mm
Largura Total
12.8 pol
326 mm

Visão Geral

As Garras Utilitárias oferecem funcionalidade hidráulica, com intercambialidade máxima.

Especificações de Produto para 8/2 Dentes de 326 mm (13 pol)

Comprimento 30.4 pol 771 mm
Altura de Armazenamento 11.5 pol 291 mm
Largura Total 12.8 pol 326 mm
Peso 152.1 lb 69 kg
Rotação 117 graus 117 graus
Número de Dentes 8/2 8/2
Espaçamento dos Dentes 9.2 pol 233 mm
Espessura do Dente 0.6 pol 16 mm
Dentes Incluídos Sim Sim
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3 Toneladas Miniescavadeiras de 3 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 8/2 Dentes de 326 mm (13 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  8/2 Dentes de 326 mm (13 pol)

Exibir Mais Ofertas